??
Selección de modelo CAD
K0372.1300X43
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0372 - Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión
Lista de materiales
K0372.1300X43
BESTKIPP
Referencia
K0372.1300X43
FORM
Forma
A
AUSF
Versión
Sin junta
L
Longitud
45.0 mm
L1
Longitud
11.5 mm
D
Rosca
M 18 x 1.5
D1
Rosca
M 6 mm
S
±S
3.2 mm
F
Fuerza aprox.
200 N
SW
Ancho de llave
16 mm
K
Bisel 60°
2.5
GEW
Peso aprox.
0.0346 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245027729
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions